??
CAD Model seçimi
K1458.31000621
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1458 - Pull handles, plastic oval
Bill of material
K1458.31000621
BESTKIPP
Order No.
K1458.31000621
MATERIAL
Materials
Stainless steel
FARBE
Colour
bright
A
Length
100 mm
B
width
21 mm
B1
width
13 mm
D
thread
M6
H
height
50 mm
L
Length
113 mm
T
depth
9 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.0594 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245446926
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions